WGT43GT43-1191
CL0781-1191-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- WGT43GT43-1191
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- WGT43GT43-1191
- CL-Nummer
- CL0781-1191-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Kabelmontage
- Ja
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 10 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 21.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 60 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [WGT43GT43-1191_CL0781-1191-0-00_2DDrawing_0001438394.pdf: 63 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [WGT43GT43-1191_CL0781-1191-0-00_2DDrawing_0001497393.pdf: 56 KB]
- Datenblatt - English [WGT43GT43-1191_CL0781-1191-0-00_SpecSheet_0001438396.pdf: 172 KB]
- Datenblatt - 日本語 [WGT43GT43-1191_CL0781-1191-0-00_SpecSheet_0001497394.pdf: 372 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen