GT32-10P-1.5H
CL0782-0001-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT32-10P-1.5H
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT32-10P-1.5H
- CL-Nummer
- CL0782-0001-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.5 mm
- Kontaktabstand
- 1.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.55 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.82 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.83 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Hellgrau
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, USB3.2 Gen.1
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.0 Gbps
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 77 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 5.314 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 385 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT32-10P-1.5H_CL0782-0001-1-00_2DDrawing_0000934875.pdf: 224 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT32-10P-1.5H_CL0782-0001-1-00_2DDrawing_0000513868.pdf: 210 KB]
- Datenblatt - English [GT32-10P-1.5H_CL0782-0001-1-00_SpecSheet_0000244554.pdf: 79 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT32-10P-1.5H_CL0782-0001-1-00_SpecSheet_0001059492.pdf: 145 KB]
Montageanleitung
- Applikator Stückliste[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]