Global icon

GT32-19DP-7CF

CL0782-0033-8-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT32-19DP-7CF
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT32-19DP-7CF
  • CL-Nummer
  • CL0782-0033-8-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 19
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 1.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 19.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 37.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.3 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Zubehör
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • 60.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • HDMI
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 2.0 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.0 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 4.14 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 600 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Applikator Stückliste[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]