Global icon

GT32FS-4DP-5CF

CL0782-0047-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT32FS-4DP-5CF
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Outer terminal
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
  • GT32FS-4DP-5CF
  • CL-Nummer
  • CL0782-0047-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Outer terminal
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 1.5 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Zubehör
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.0 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.5 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 2000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung