GT32-4DS-HU(A)
CL0782-0055-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT32-4DS-HU(A)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT32-4DS-HU(A)
- CL-Nummer
- CL0782-0055-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 28.35 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.15 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Braun
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.8 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_2DDrawing_0000984614.pdf: 143 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_2DDrawing_0000799136.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - English [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_SpecSheet_0000397057.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_SpecSheet_0001112618.pdf: 137 KB]
Montageanleitung
- Applikator Stückliste[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]