Global icon

GT32-4DP-1.5H(A)(12)

CL0782-0061-3-12

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT32-4DP-1.5H(A)(12)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT32-4DP-1.5H(A)(12)
  • CL-Nummer
  • CL0782-0061-3-12
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 0.75 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 7.85 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.2 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Braun
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • LVDS, USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
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
  • 0.5 mm
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 350 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.901 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 350 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Applikator Stückliste[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]