GT32-4DP-1.5H(D)(12)
CL0782-0064-1-12
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT32-4DP-1.5H(D)(12)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT32-4DP-1.5H(D)(12)
- CL-Nummer
- CL0782-0064-1-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 0.75 mm
- Kontaktabstand
- 1.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.85 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.2 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS, USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 350 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.878 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 350 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT32-4DP-1.5H(D)(12)_CL0782-0064-1-12_2DDrawing_0001331807.pdf: 123 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT32-4DP-1.5H(D)(12)_CL0782-0064-1-12_2DDrawing_0001331805.pdf: 138 KB]
- Datenblatt - English [GT32-4DP-1.5H(D)(12)_CL0782-0064-1-12_SpecSheet_0001331808.pdf: 77 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT32-4DP-1.5H(D)(12)_CL0782-0064-1-12_SpecSheet_0001331806.pdf: 145 KB]
Montageanleitung
- Applikator Stückliste[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]