Global icon

GT32J-4DP-1.5H(B)(11)

CL0782-0086-0-11

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT32J-4DP-1.5H(B)(11)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT32J-4DP-1.5H(B)(11)
  • CL-Nummer
  • CL0782-0086-0-11
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 0.75 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 7.85 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.2 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Grün
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
  • 105 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 540 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.65 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 540 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung