Global icon

GT36S-1P-DS(C)

CL0786-0048-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT36S-1P-DS(C)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 12, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT36S-1P-DS(C)
  • CL-Nummer
  • CL0786-0048-0-00
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
  • 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.5 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 30
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Zinn
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
  • Oberflächenveredelung
  • Isolierungsmaterial
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • 10.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 16.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.9 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 70 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.47 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 700 PCS
  • Bemerkung