BF4-TX-14DS-0.5V
CL0831-0008-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- BF4-TX-14DS-0.5V
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 16, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BF4-TX-14DS-0.5V
- CL-Nummer
- CL0831-0008-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Steckzyklen
- 50
- Empfohlener LWL-Leiter
- Reflektionsdämpfung
- Dämpfung
- Einfügedämpfug
- Fasermaterial
- Wellenlänge im Betrieb
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Schwarz
- Anzahl der Glasfasern
- 1
- Abdeckkappenmaterial
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Übertragungsstrecke
- Eingangsspannung
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
- 10.25 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.43 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.48 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Masse
- 0.094 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BF4-TX-14DS-0.5V_CL0831-0008-6-00_2DDrawing_0000999977.pdf: 328 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V_CL0831-0008-6-00_2DDrawing_0000866801.pdf: 352 KB]
- Datenblatt - English [BF4-TX-14DS-0.5V_CL0831-0008-6-00_SpecSheet_0000425814.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V_CL0831-0008-6-00_SpecSheet_0001012066.pdf: 99 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp