BF4-TX-14DS-0.5V(10)
CL0831-0008-6-10
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- BF4-TX-14DS-0.5V(10)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 16, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BF4-TX-14DS-0.5V(10)
- CL-Nummer
- CL0831-0008-6-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Steckzyklen
- 50
- Empfohlener LWL-Leiter
- Reflektionsdämpfung
- Dämpfung
- Einfügedämpfug
- Fasermaterial
- Wellenlänge im Betrieb
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Schwarz
- Anzahl der Glasfasern
- 1
- Abdeckkappenmaterial
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Übertragungsstrecke
- Eingangsspannung
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
- 10.25 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.43 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.48 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 0.094 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- 10 pieces / cut of the embossed carrier taping package .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_2DDrawing_0000937978.pdf: 287 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_2DDrawing_0000538871.pdf: 308 KB]
- Datenblatt - English [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_SpecSheet_0000255233.pdf: 101 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_SpecSheet_0000832624.pdf: 101 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp