Global icon

BF4-RX-14DS-0.5V

CL0831-0009-9-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • BF4-RX-14DS-0.5V
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Allgemeine Ausführung

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 16, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • BF4-RX-14DS-0.5V
  • CL-Nummer
  • CL0831-0009-9-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Allgemeine Ausführung
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Steckzyklen
  • 50
  • Empfohlener LWL-Leiter
  • Reflektionsdämpfung
  • Dämpfung
  • Einfügedämpfug
  • Fasermaterial
  • Wellenlänge im Betrieb
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -10 ℃
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
  • Anzahl der Glasfasern
  • 1
  • Abdeckkappenmaterial
  • Leistungsklasse
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Übertragungsstrecke
  • Eingangsspannung
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
  • 10.25 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.43 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.48 mm
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Masse
  • 0.094 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen