BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
CL0831-1020-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
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
- BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
- CL-Nummer
- CL0831-1020-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Steckzyklen
- 1000
- Empfohlener LWL-Leiter
- Reflektionsdämpfung
- Dämpfung
- Einfügedämpfug
- Fasermaterial
- Wellenlänge im Betrieb
- nm
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
- Anzahl der Glasfasern
- Abdeckkappenmaterial
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Übertragungsstrecke
- Eingangsspannung
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
- 13.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.95 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 1.76 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
- 10 pieces / cut of the embossed carrier taping package .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_2DDrawing_0001417580.pdf: 190 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_2DDrawing_0001417579.pdf: 171 KB]
- Datenblatt - English [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_SpecSheet_0001417582.pdf: 165 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_SpecSheet_0001417581.pdf: 232 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen