BF4MC-6GTXRX-B1-600MM
CL0831-1102-0-20
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BF4MC-6GTXRX-B1-600MM
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 25, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BF4MC-6GTXRX-B1-600MM
- CL-Nummer
- CL0831-1102-0-20
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Steckzyklen
- 50
- Empfohlener LWL-Leiter
- Reflektionsdämpfung
- Dämpfung
- Einfügedämpfug
- Fasermaterial
- Quarzglas
- Wellenlänge im Betrieb
- nm
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Anzahl der Glasfasern
- 1
- Abdeckkappenmaterial
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 6.25 Gbps
- Übertragungsstrecke
- Eingangsspannung
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
- 9.82 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.3 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Masse
- 0.33 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BF4MC-6GTXRX-B1-600MM_CL0831-1102-0-20_2DDrawing_0001000022.pdf: 153 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-600MM_CL0831-1102-0-20_2DDrawing_0000866879.pdf: 166 KB]
- Datenblatt - English [BF4MC-6GTXRX-B1-600MM_CL0831-1102-0-20_SpecSheet_0000425917.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-600MM_CL0831-1102-0-20_SpecSheet_0001012107.pdf: 197 KB]
- Produktrichtlinien - English [BF4MC-6GTXRX-B1-600MM_CL0831-1102-0-20_Guideline_0000123329.pdf: 1,698 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-600MM_CL0831-1102-0-20_Guideline_0000109226.pdf: 1,726 KB]