BF4-IR2IR2-01-1M
CL0831-1272-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BF4-IR2IR2-01-1M
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 23, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BF4-IR2IR2-01-1M
- CL-Nummer
- CL0831-1272-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Allgemeine Ausführung
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 1000 mm
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Steckzyklen
- 1000
- Empfohlener LWL-Leiter
- Reflektionsdämpfung
- Dämpfung
- Einfügedämpfug
- Fasermaterial
- Quarzglas
- Wellenlänge im Betrieb
- 850 nm
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Gehäusefarbe
- Anzahl der Glasfasern
- 2
- Abdeckkappenmaterial
- Plastik
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 6.25 Gbps
- Übertragungsstrecke
- Eingangsspannung
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
- 15.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 1066.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.6 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Masse
- 31.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 20 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BF4-IR2IR2-01-1M_CL0831-1272-0-00_2DDrawing_0001390675.pdf: 310 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BF4-IR2IR2-01-1M_CL0831-1272-0-00_2DDrawing_0001390719.pdf: 274 KB]
- Datenblatt - English [BF4-IR2IR2-01-1M_CL0831-1272-0-00_SpecSheet_0001390722.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BF4-IR2IR2-01-1M_CL0831-1272-0-00_SpecSheet_0001392867.pdf: 168 KB]
- Produktrichtlinien - English [BF4-IR2IR2-01-1M_CL0831-1272-0-00_Guideline_0001393095.pdf: 2,840 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BF4-IR2IR2-01-1M_CL0831-1272-0-00_Guideline_0001393156.pdf: 2,919 KB]