AP105-DF14-3032S
CL0901-4544-0-00
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- AP105-DF14-3032S
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 26, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP105-DF14-3032S
- CL-Nummer
- CL0901-4544-0-00
- Werkzeugausführung
- Applikator
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung 053800032_DF14-3032SCF(UL1571)_CC [AP105-DF14-3032S_CL0901-4544-0-00_CrimpCondition_D160794_en.pdf: 17 KB]
- Werkzeugbedienungsanleitung ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF14-3032S_CL0901-4544-0-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Applikator Stückliste AP105-DF14-3032S_PARTS LIST [AP105-DF14-3032S_CL0901-4544-0-00_ApplicatorParts_D50718_en.pdf: 27 KB]
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung