Global icon

AP109A-DF22A-1012

CL0901-4582-0-00

Vorrichtung/ Werkzeug

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • AP109A-DF22A-1012
  • Werkzeugname
  • Merkmale
  • Verfügbare Region
  • Eingangsspannung
  • 0.0 V

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 22, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • AP109A-DF22A-1012
  • CL-Nummer
  • CL0901-4582-0-00
  • Werkzeugausführung
  • Applikator
  • Werkzeugname
  • Merkmale
  • Verfügbare Region
  • Eingangsspannung
  • 0.0 V
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 0
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 0
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.0 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.0 mm²
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 0.0 mm
  • Masse
  • 0.0 g
  • RoHS (EU)2015/863
  • Unzutreffend
  • Bemerkung