AP105-DF59-22P
CL0901-4619-8-00
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- AP105-DF59-22P
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 29, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP105-DF59-22P
- CL-Nummer
- CL0901-4619-8-00
- Werkzeugausführung
- Applikator
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Datenblatt
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [AP105-DF59-22P_CL0901-4619-8-00_CrimpCondition_0001619198.pdf: 180 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [AP105-DF59-22P_CL0901-4619-8-00_CrimpCondition_0001619197.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung 066700168_DF59-22PCFA(UL3265)_CC [AP105-DF59-22P_CL0901-4619-8-00_CrimpCondition_D32236_en.pdf: 20 KB]
- Applikator Stückliste AP105-DF59-22P_PARTS LIST [AP105-DF59-22P_CL0901-4619-8-00_ApplicatorParts_D144298_en.pdf: 26 KB]
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung