AP105-DF62-30
CL0901-4627-6-00
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- AP105-DF62-30
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 30, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP105-DF62-30
- CL-Nummer
- CL0901-4627-6-00
- Werkzeugausführung
- Applikator
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_2DDrawing_0000939822.pdf: 200 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_2DDrawing_0000547337.pdf: 221 KB]
- Datenblatt - 日本語 [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_SpecSheet_0001065516.pdf: 57 KB]
- Produktrichtlinien - English [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung 054405093_DF62-EP30PCFA(UL3302)_CC [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_CrimpCondition_D32204_en.pdf: 96 KB]
- Werkzeugbedienungsanleitung ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Applikator Stückliste AP105-DF62-30_PARTS LIST [AP105-DF62-30_CL0901-4627-6-00_ApplicatorParts_D144407_en.pdf: 13 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung