AP-GT13-2428/F45S-51B
CL0901-5193-3-00
Vorrichtung/ Werkzeug
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- AP-GT13-2428/F45S-51B
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 17, 2022
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP-GT13-2428/F45S-51B
- CL-Nummer
- CL0901-5193-3-00
- Werkzeugausführung
- Applikator
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS2
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung
HRS-Nr. | Name der Applikatorenteile | Markierung auf den Applikatorteilen |
---|---|---|
CL0901-5193-3-61 |
Insulation crimper | 283102 |
CL0901-5193-3-62 |
Shield crimper | 283056 |
CL0901-5193-3-63 |
Wire crimper | 282974 |
CL0901-5193-3-64 |
Insulation anvil | 282975 |
CL0901-5193-3-65 |
Shield anvil | 282976 |
CL0901-5193-3-66 |
Wire anvil | 282977 |
CL0901-5193-3-67 |
Cut off punch | 282991 |
CL0901-5193-3-68 |
Cut off die | 278179 |