HT307/DF58-2830HC
CL0902-4671-0-00
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- HT307/DF58-2830HC
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- APAC, USA, EU, JP
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 07, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HT307/DF58-2830HC
- CL-Nummer
- CL0902-4671-0-00
- Werkzeugausführung
- Handcrimpzange
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- APAC, USA, EU, JP
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1571
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.5 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.6 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212027.pdf: 70 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212026.pdf: 78 KB]
- Produktrichtlinien - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001663975.pdf: 1,125 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001216231.pdf: 1,125 KB]
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung