-
Kategorie
-
I/O
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Standard-Produkte
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Wire-to-Board
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Board-to-Board, Board-to-FPC
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
Typ Eine weitere Auswahlkarte
-
FPC/FFC
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
Typ Eine weitere Auswahlkarte
-
RF/Koaxial
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
LWL-Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Wire-to-Wire
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
IC-Karte/ IC-Sockel
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Card Edge
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Automotive
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Leistung
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Hoch-Geschwindigkeit
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Abgedichtete Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
I/O
-
Anwendungen
- Verbraucher
-
Smartphoner & Tragba
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Intelligente Geräte
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & Tablet
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Andere Verbraucherausrüstung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automobil
-
Autonomer Wagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infotainment (für die Automobilindustrie)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Verbundene Wagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automobil-Beleuchtung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Industrielle Maschinen
-
Smart Grid
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Industrieautomatisierung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Roboter
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Medical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Telekommunikation/Netzwerk
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Datenspeicher
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Schienen/Güterverkehr
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Andere Industrieanlagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Büroautomatisierung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen

Quality High Power Guaranteed Even in the Temperature/Vibration Environment of the Engine Room: -40 to 125 ℃
ZE05/ZE064W Series for Automotive Applications

The spread of HEVs and EVs has led to a rapid increase in vehicle electrification. The automotive connector series ZE05/ZE064W is used in electronic control units (ECUs) that electronically control various in-vehicle applications and in automotive electrical equipment such as converters, inverters, and batteries.
This product was developed with the durability and reliability to withstand the heat and vibration conditions in automobiles. It has high heat resistance (-40 ℃ to 125 ℃) due to optimization of its materials and design, and high vibration resistance due to the unique contacts. The ZE05 Series is recommended for use inside vehicles, and the waterproof ZE064W Series is recommended for external use.

Product Specifications
Standard Characteristics
Rated Current | 5A (Mono-pole)/ 2A (24pos.) |
---|---|
Rated Voltage | 60AC/ DC |
Withstanding Voltage |
1000V AC for 1 min. |
Insulation Resistance |
100MΩ Min. (500 V DC) |
Operating Temperature |
-40 to +125℃ |
Mating Durability | 30 times |
Applicable Cable
ZE05 Series:20-22 AWG (0.3-0.5sq)
ZE064W Series:20-22 AWG (0.3-0.5sq), Ø1.4-1.7mm Wire Diameter
Features
Heat Resistance up to 125℃ for Engine Room Temperature Coverage
We have conducted rigorous tests required for automotive products, including thermal shock testing (-40 to 125℃for 3,000 cycles), and have verified that there are no issues.
Withstands Continuous Vibration During Engine Operation and Driving
High vibration resistance is achieved by adopting a spring that suppresses vibration from the outside and a 3-point contact design. The combined vibration test at 125 ℃ for 300 hours confirms there is no change in the contact resistance.

Original Waterproof Design Meets IP67/IP69K Standards (ZE064W Series Only)
The internal automotive connector ZE05 Series can be combined with this compact and waterproof connector for automotive interface, which makes this combination ideal for all circumstances including when waterproof performance is required.

Applications (Use Case)
ZE05 Series Handling Instructions
Connector ZE05 Series for On-Board and Industrial Equipment

Highly reliable connector with high heat resistance (-40°C to 125°C) and high vibration resistance.
Highly versatile and can be used at any connection point.
Chapter of Implementation
Introducing the mounting method on the board side (reflow mounting)
Chapter of Harness Work
Introducing proper harness work on the harness side
Chapter of Repair Work
Introducing proper repair work for crimped wires
※In cases where the application will demand a high level of reliability, such as automotive,
please contact a company representative for further information.