2.92mm-TM Serie Empfohlen
2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator
Merkmale
2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator
1. Non-reflective Terminator
Supporting 0 to 40GHz
2. Small Size, Light Weight
3. Low V.S.W.R.& High Reliability
4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)
2.92mm Coaxial Terminator
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 40.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.28 Max.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- 500
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.