AT-500 Serie Läuft planmäßig aus
Merkmale
BNC Type (Stecker und Buchse) mit festen Dampfungsglieder
1. Klein und wirtschaftlich
2. hohe Zuverlassigkeit
1. Klein und wirtschaftlich
2. hohe Zuverlassigkeit
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 4.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- 2.0, 5.0, 6.0, 9.0, 10.0, 14.0, 20.0 dB
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- BNC
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- BNC
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- Betriebstemperatur (max.)
- 65 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.