BNC Serie
Merkmale
BNC-Koaxialstecker
1. 50° Impedanzanpassungstyp, Koaxialstecker
2. Bayonet-Lock-Typ
3. Anwendbares Kabel
Kompatibel mit Koaxialkabeln mit einer äußeren Durchmesser von ø3 bis ø8
4. Anwendbare Standards
MIL-C-39012
IEC 60169-16
C 5411
Zuvor im Verteidigungsministerium registriert
Spezifikationen Dokument DSP C 6206 (im Jahr 2001 abgeschafft).
5. RoHS2-konform
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Andere
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC
- Industriestandard
- MIL, JIS
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 1.0, 1.6, 2.0, 4.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.3 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500, 1000, 5000
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig, Abgewinkelt
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold, Silber
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
- Empfohlenes Koaxialkabel
- 1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, RG-178B/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U
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
- 60, 85, 90 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55, -40, -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- BNC_Plug, BNC_Jack
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- BNC_Plug, BNC_Jack
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör, Buchse
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Andere
- Harness Manufacturer Partner List - English [BNC_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder