BNC-TM Serie
BNC-Koaxialstecker/nicht reflektierender Abschlussstecker
Merkmale
BNC-Koaxialstecker/nicht reflektierender Abschlussstecker
1. 50° Impedanzanpassungstyp, Koaxialstecker
2. Bayonet-Lock-Typ
3. Anwendbares Kabel
Kompatibel mit Koaxialkabeln mit einer äußeren Durchmesser von ø3 bis ø8
4. Anwendbare Standards
MIL-C-39012
IEC 60169-16
C 5411
Zuvor im Verteidigungsministerium registriert
Spezifikationen Dokument DSP C 6206 (im Jahr 2001 abgeschafft).
5. RoHS2-konform
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 2.0, 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- BNC
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- Betriebstemperatur (max.)
- 65 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.