Global icon

BWA Serie

Konvertierungsadapter


Merkmale

Konvertierungsadapter

 

1. Verwenden Sie, um verschiedene Arten von Verbindern zu verbinden.

2. Große Vielfalt.

3. RoHS2-konform

  • Steckverbindertyp
  • Adapter
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • SMA, BNC, MMCX, N, S, ML51, W.FL2, FL, N(75), PO(ST), UM, POD, PO51, C15 NF
  • Industriestandard
  • MIL, JIS, IEC
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0, 75.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.05, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 100, 200, 500, 1000, 10000
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Gold, Nickel
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 65, 85, 125 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55, -40, -30, -25, -10 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • N_Plug, S_Jack, S_Plug, BNC_Jack, BNC_Plug, N_Jack, N, S, BNC, SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, UM_Plug, PO(ST)_Plug, PO(ST)_Jack, N(75)_Jack
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • BNC_Jack, SMA_Jack, SMA_Plug, UM_Jack, SMA, POD_Plug, POD_Jack, SSMA, PO51_Plug, MMCX, ML51_Jack, MCX, SMP, FL_Plug, ML51_Plug, FL_Jack, C15 NF_Plug, W.FL2_Jack, W.FL2_Plug
  • Reflektionsdämpfung
  • Steckverbindertyp Detailseite

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.