CTH Serie
Merkmale
Metallisierte Kunststoff D-Sub-Gehause
1. Die Standard-Verschraubung erlaubt eine sichere Verriegelung.2. Beschichtetes ABS erlaubt ein leichtes und stabiles Gehause mit exzellenten Schirm-Eigenschaften.
3. Verbesserte Schirmungseigenschaften durch Klemmen der Kabelschirmung mit zwei Klammertypen, welche zwischen den Gehausehalften montiert werden.
4. Der Erdungsdraht kann mit einer Schraube an der Klammer angeschlossen werden. Einfache Unterbringung von Lot- (HD), Flachbandkabel- (FD) und Crimp-Anschlussen (CD).
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 9, 15, 25, 37
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Schraube
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
- Bestückungsseite
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
- 65 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
- Schutzhülle
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.