CX Serie Empfohlen
Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
Merkmale
USB Type-C Connector
1. USB Type-C compliant interface connector
2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
4. Wide Product Variation
5. Halogen-free
Videoliste
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse
- Bauteile
- Plug unit, Plug shell
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein, Ja
- Kabellänge
- 1000 mm
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 16, 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung, Schraube
- Betriebsstrom
- 5.0, 6.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 20.0, 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 20.0, 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- THR, SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig, Standardverschiebung
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
- 80, 85, 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40, -20 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
- Einheit, Schale, Buchse
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.