DF29 Serie
Merkmale
1. Platzsparende Bauform
2. Grose Kontaktuberlappung: 0,68 mm
3. Wahrnehmbare & sichere Verriegelung
4. Steckfuhrung verhindert das Abknicken der Kontakte
5. Ausfuhrungen: 2,5 mm Stapelhohe, 20, 40 Kontakte verfugbar. 2,0 mm Stapelhohe und 60 Kontakte ist
2. Grose Kontaktuberlappung: 0,68 mm
3. Wahrnehmbare & sichere Verriegelung
4. Steckfuhrung verhindert das Abknicken der Kontakte
5. Ausfuhrungen: 2,5 mm Stapelhohe, 20, 40 Kontakte verfugbar. 2,0 mm Stapelhohe und 60 Kontakte ist
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.