DH Serie Empfohlen
Merkmale
Hochgeschwindigkeitsübertragung, 1 mm Kontaktabstand, kleiner Schnittstellensteckverbinder
1. Kleine Bauform (Steckungsgröße des Gegenstück um 50% reduziert im Vergleich zu HRS Steckern mit halben Kontaktabstand)
2. Stabile Konstruktion
3. Hervorragende Schirmung gegen EMB (Elektro Magnetische Beeinflussung)
4. Gerade und abgewinkelte Ausführungen verfügbar
5. Datenübertragungsrate 2,5 Gbit/s
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse
- Bauteile
- Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 2.5 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 17, 27, 37, 51
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Schraube, Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten, Schneidklemmverbindung
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- 0
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör, Schutzhülle, Einheit, Codeklemme
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.