Global icon

DX*M Serie


Merkmale

D-konfigurierte Steckverbindung fur digitale Rundfunkausstattung


1. Vergroserter Bereich fur die anwendbare Panelen-Dicke

2. Effektiver Schutz gegen elektrostatische Entladungen

3. Temporare Fixierung auf der Leiterplatte verfugbar

4. Bessere Stabilitat und Haltekraft zur Leiterplatte

5. RC-5237, EIAJ Standard


 

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse
  • Bauteile
  • Cover case
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 1.27 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Schraube, Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten, Schneidklemmverbindung
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 28
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
  • Einheit, Schutzhülle

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.