EX Serie
Merkmale
0,8 mm Pitch, Steckverbinder für medizinische und industrielle Anwendungen
1. Optimal für tragbare Ultraschall-Scan-Schnittstelle
2. hohe Pinzahl, aber geringe Größe und geringes Gewicht
3. Verbesserte Erdungsstruktur
4. 4-stufige versetzte Kontaktstelle für untere Einsetzkraft mit Hochpanzeranzahl
5. Floating Locator verbessert die Effizienz der Montage.
6. Breite Variationen: Gerade & rechtwinklige Steckdosen, ohne Schild
7. RoHS-konform, Halogenfreies Produkt *
* Dieses Produkt erfüllt halogenfreie Anforderungen, definiert als 900 ppm maximales Chlor, 900 maximales Brom und 1500 ppm maximale Gesamtmenge an Chlor und Brom.
1. Optimal für tragbare Ultraschall-Scan-Schnittstelle
2. hohe Pinzahl, aber geringe Größe und geringes Gewicht
3. Verbesserte Erdungsstruktur
4. 4-stufige versetzte Kontaktstelle für untere Einsetzkraft mit Hochpanzeranzahl
5. Floating Locator verbessert die Effizienz der Montage.
6. Breite Variationen: Gerade & rechtwinklige Steckdosen, ohne Schild
7. RoHS-konform, Halogenfreies Produkt *
* Dieses Produkt erfüllt halogenfreie Anforderungen, definiert als 900 ppm maximales Chlor, 900 maximales Brom und 1500 ppm maximale Gesamtmenge an Chlor und Brom.
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 280
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.