Global icon

FD*D Serie

Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable


Merkmale

Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable

1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness.
2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight,
 solder, crimp and ribbon IDC.

  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • 9, 15, 25, 37
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 2.74, 2.76 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 200.0 V
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
  • Schneidklemmverbindung
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 28
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
  • Einheit

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.