FJ Serie Empfohlen
Kleiner Relais-Glasfaseranschluss für internen Anschluss (FJ-L)
Merkmale
Kleiner Relais-Glasfaseranschluss für internen Anschluss (FJ-L)
1. Platzsparend
2. Zusammenhalt mit elektrischen Drähten
3. Bajonett-Befestigungsstruktur für einfaches Verkleben
4. Verwendet die Ferrule des Standard-LC-Anschlusses
5. Einfache Montage
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Kabelmontage
- Nein, Ja
- Kabellänge
- 100 mm
- Empfohlener LWL-Leiter
- MM-50/125,
- Fasermaterial
- Quarzglas
- Hülsenform
- Multi-Modus
- Wellenlänge im Betrieb
- Steckzyklen
- 50
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
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
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.