Global icon

GT37 Serie Empfohlen

8.6mm Width , 10.6mm Height High-Speed Shielded Connector (Automotive Ethernet 1000BASE‑T1 Compliant)


Merkmale

8.6mm Width , 10.6mm Height
High-Speed Shielded Connector (Automotive Ethernet 1000BASE‑T1 Compliant)

1 2pos. differential signal shielded connector
2 Supports Gigabit Ethernet / 1000BASE‑T1 (STP*)
  *STP・・・Shielded Twisted Pair
3 Shielded design for signal integrity and noise immunity
4 Compact and Space-saving design
5 Compatible with harnesses from other manufacturers
    - Individual harness connectors and tooling available

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse, Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 1.2, 5.43, 5.55, 6.55, 8.3, 8.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.0, 8.45, 10.0, 21.2, 25.3, 25.45, 27.25 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.4, 1.98, 3.44, 4.0, 5.75, 9.85, 11.3 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz, Grau
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
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
  • Gehäuse, Isolierkoffer, Schild, Außenzylinder

Hauptanwendungen/Produktkategorien

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.