Global icon

H.FL Serie


Merkmale

SMT Low Profile Small Coaxial Connector

1. Compact 50Ω Coaxial Connector
2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
3. RF Performance (up to 3GHz)
4. Supports Automatic Mounting
5. Clear, Tactile Lock
6. RoHS2Compliant

  • Steckverbindertyp
  • Buchse, Adapter, Andere
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • SMA, H.FL
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein, Ja
  • Kabellänge
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 2.0, 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 50, 500
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold, Silber
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Nickel, Silber
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 1.32, 1.37, 1.48, 1.49 mm
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85, 90 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Gray, Black
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • SMA_Plug, SMA_Jack
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • H.FL_Jack, H.FL_Plug
  • Reflektionsdämpfung
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Zubehör

Hauptanwendungen/Produktkategorien

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere