HB Serie
Merkmale
BIAS T-STÜCK
1. DC und Versorgungsspannung abschneiden
Gleichstromvorspannung (50 V, 2,5 A Max) kann dem zu messenden Objekt ohne Beeinträchtigung der Hochfrequenzcharakteristik zugeführt werden.
2. Gegenstück ist SMA-Stecker
Es hat S M A Stecker (unsere Firma H M Serie, Impedanz Z = 50 Ω) am Beschlagteil.
3. Sichere hohe Leistung im Breitband
Ein geringer Einfügungsverlust von 0,3 dB oder weniger ist in einem breiten Frequenzband von 0,5 GHz bis 1,8 GHz Frequenz gehalten.
1. DC und Versorgungsspannung abschneiden
Gleichstromvorspannung (50 V, 2,5 A Max) kann dem zu messenden Objekt ohne Beeinträchtigung der Hochfrequenzcharakteristik zugeführt werden.
2. Gegenstück ist SMA-Stecker
Es hat S M A Stecker (unsere Firma H M Serie, Impedanz Z = 50 Ω) am Beschlagteil.
3. Sichere hohe Leistung im Breitband
Ein geringer Einfügungsverlust von 0,3 dB oder weniger ist in einem breiten Frequenzband von 0,5 GHz bis 1,8 GHz Frequenz gehalten.
Anforderungen
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.