HD Serie
Merkmale
Lotausfuhrung D-Subminiatur Steckverbinder
1. Kompakt und strapazierfahig durch Metallgehause2. Grose Lotkelche ermoglichen Kabelgrosen bis AWG 20
3. Glasverstarkter P.B.T. Gus Islator bietet bestmogliche Widerstandsfahigkeit gegenuber Warme und Chemikalien
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 9, 15, 25, 37, 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.74, 2.76 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 3.0, 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0, 400.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 490.0, 560.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
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
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
- Einheit
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.