Global icon

HMU Serie Läuft planmäßig aus


Merkmale

MU Ausfuhrung Faseroptischer Steckverbinder

1. IEC, JIS standard konform und auf Steckkompatibilitat zertifiziert.
Konform zu JIS C 5983 (F14 Ausfuhrung Faseroptischer Steckverbinder) und IEC 61754-6.
MU Steckkompatibilitatstest mit NTT zertifizierten Steckverbindern.
2. Feuerfest
Erreicht Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
3. Backplane
MU Backplane Steckverbinder hat einen selbsthaltenden Mechanismus der keine Krafte auf die Ruckplatte ausubt wenn beide Seiten der Steckvorrichtung vollstandig verbunden sind. Ruckplattenseitige Steckverbinder konnen entfernt oder eingesteckt werden, selbst wenn beide Seiten gesteckt sind.
4. Grose Vielfalt von Adapterausfuhrungen
5. Vereinfachte Stecker und Buchsen
Sehr klein (nur 13,75 mm Steckerlange). MU vereinfachter Stecker ist fur Einrichtungen innerhalb von Verbindungen gestaltet.
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Empfohlener LWL-Leiter
  • Fasermaterial
  • Hülsenform
  • Wellenlänge im Betrieb
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
Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.