Global icon

HNC Serie

2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection


Merkmale

2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection

1. Positive Lock
2. Low Profile
3. Mechanism to Prevent Misinsertion
4. Tin and Gold Plating Variations Available

  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
  • Betriebsstrom
  • 2.0, 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 2.5 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.4, 12.5, 14.9, 15.0, 17.4, 17.5, 19.9, 20.0, 22.5, 27.4, 27.5, 35.5, 37.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.3, 4.5, 8.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.3, 8.0, 15.2 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30, 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold, Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 26, 30
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 22, 26
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
  • -25 ℃
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckverbindertyp Detailseite

Hauptanwendungen/Produktkategorien

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.