Global icon

HRM Serie


Merkmale

MIL/IEC Standard SMA Connector

1. High Performance
2. Small Size, Light Weight and Robust
3. High Reliability
4. Vriations
5. RoHS2 Compliant

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Andere
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • SMA
  • Industriestandard
  • MIL, IEC
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein, Ja
  • Kabellänge
  • 500 mm
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 100, 1000
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Gold, Nickel, Passivate
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • 0.085 Zoll halb-flexibles Kabel, 0.085 Zoll halbstarres Kabel, 0.141 Zoll halbstarres Kabel, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 2.9 mm
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85, 125 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55, -30 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Black
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Jack, Plug
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
  • Reflektionsdämpfung
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Buchse, Zubehör

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.