HRM(G) Serie Empfohlen
Excellence Impedance Matching SMA Connector
Merkmale
Excellence Impedance Matching SMA Connector
1. Support High-Frequency Band
2. Conforms to SMA Standard
3. Available in Frequency Band up to 28GHz
4. Solderless Mounted
5. Board Mounting Thickness
6. PCB Mounting Direction
7. RoHS2 Compliant
Videoliste
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Buchse, Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.7 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500, 1000
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold, Passivate
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
- 85, 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.