H/MS Serie Läuft planmäßig aus
Merkmale
[Läuft planmäßig aus]
Rundsteckverbinder, erfullt TUV und MIL Norm
1. Kompatibel mit Standardprodukten nach MIL Norm
2. Bei den TUV gepruften Steckverbindern ist ein Erdungskontakt vorhanden
3. Wasserdicht
Die Buchse entspricht mit und ohne gestecktem Stecker der Schutzarten IP67F und IP68F
IP67: In einer Wassertiefe von 1 m fur 30 Minuten
IP68: In einer Wassertiefe von 2 m fur 14 Tage
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- MIL, DIN
- Sicherheitsstandards
- UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0, 13.0, 23.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0, 700.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 4, 17, 19
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IP 68F
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2000, 2250 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten, Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 500
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.