IT-P Serie Empfohlen
60 A/70 A Nennstrom, Board-to-Board-Netzanschluss
Merkmale
60 A/70 A Nennstrom, Board-to-Board-Netzanschluss
1. 60/70A pro Pin Stromaufnahme
2. Stapelhöhen-Variation : 10 bis 66mm
3. 3-teiliges Design
4. Tonhöhe: 10,8 mm und 12 mm Stiftpaste in Loch (PIH)
5. Geeignet für den Einsatz mit Hochgeschwindigkeits-Übertragungs-Mezzanine-Anschlüssen IT3, IT5 und IT8.
					Anforderungen
				- Steckverbindertyp
 - Buchse, Zwischenstück
 - Bauteile
 - Industriestandard
 - Sicherheitsstandards
 - Leistungsmerkmale
 - Übertragungsgeschwindigkeit
 - Kontaktabstand
 - 10.8, 12.0 mm
 - Bestückungsabstand
 - 10.8, 12.0 mm
 - Tab-Breite (mm)
 - Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
 - Höhe im gesteckten Zustand (min.)
 - 10.0, 11.0, 14.0, 16.0, 21.0, 22.0, 23.0, 25.0, 27.0, 29.0, 35.0, 37.0, 39.0, 41.0, 43.0, 65.0 mm
 - Höhe im gesteckten Zustand (max.)
 - 10.0, 12.0, 14.0, 15.0, 17.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 35.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 66.0 mm
 - Höhe im gesteckten Zustand
 - 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 65.0, 66.0 mm
 - Anzahl der Kontakte
 - 2
 - Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
 - Toleranzausgleichende Konstruktion
 - Ja
 - Gleitbereich (XY)(mm)
 - Effektive Stecklänge (Z) (mm)
 - Steckzyklen
 - 100
 - Befestigungsart
 - Paste in Hole
 - Steckverbinderausrichtung
 - Gerade
 - Kontaktbeschichtung
 - Gold, Silber
 - Betriebsstrom
 - 60.0, 70.0 A
 - Betriebsstrom andere
 - Betriebsspannung (AC)
 - AC 300.0 V
 - Betriebsspannung (AC) andere
 - Betriebsspannung (DC)
 - DC 300.0 V
 - Betriebsspannung (DC) andere
 - Betriebstemperatur (max.)
 - 85 ℃
 - Betriebstemperatur (min.)
 - -55 ℃
 - Steckverbindertyp Detailseite
 
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.