Global icon

IX Serie Empfohlen

[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector


Merkmale

[ix Industrial™]
IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication
Connector

Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
Compact, robust and supports high speeds
High EMC resistance
 

1. Smaller Size, Greater Design Freedom
2. Breakage Prevention
3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
4. Ethernet and others
5. Superior Noise Resistance
6. Easy, but Provides a Reliable Connection
7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
  *Field-Assembly Plug only

IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Communication Connector
Compact Waterproof Push-Pull Type

Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
High EMC resistance

1. IP65, IP67 Compliant
2. Push-Pull Lock
3. Supports High-Density Mounting
4. Compatible with All Receptacle Types

Videoliste



ix Industrial™ special page

ix Industrial™ special page

The ix Industrial™ connector features small robust design for use in industrial environments. The high-speed transmission design contributes to equipment evolution and smart manufacturing applications.

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • IEC 61076-3-124
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Leistungsmerkmale
  • CAT6A
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 10.0 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 65, IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 h
  • Steckzyklen
  • 100, 750, 5000
  • Anzahl der Kontakte
  • 8, 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • drücken-ziehen, Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 60.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten, Schneidklemmverbindung
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 22, 24, 25, 28, 30
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 22, 24, 26, 30
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 70, 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Zubehör

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)