JR-W Serie
Merkmale
Wasserdichter Rundsteckverbinder
1. Schutzart IPX7 und IPX8 (wasserdicht im gesteckten Zustand)
2. Korrosionsbeständig
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
- Bauteile
- Clamp metal, Cap, CAP
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0, 250.0, 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 140.0, 350.0, 420.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 3, 4, 5, 7, 10, 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 25, 13, 16, 21 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- 3.0, 5.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000, 3000 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten, Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
- Steckzyklen
- 100, 500
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 500 h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel, Chrom
- Steckverbindertyp Detailseite
- Codeklemme, Zubehör
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.