LX Serie
Merkmale
Ultrakleine Schnittstellen-Steckverbindung mit Steckhohe von 2,0 mm
1. Kleine Bauweise auf der Leiterplatte
2. Stabile Struktur
3. Hohe Kontaktierungssicherheit
4. Sequentielle Kontaktierung
5. Verstecksicherheit
6. Sichere Auslosen des Plugs, 7) RoHS
1. Kleine Bauweise auf der Leiterplatte
2. Stabile Struktur
3. Hohe Kontaktierungssicherheit
4. Sequentielle Kontaktierung
5. Verstecksicherheit
6. Sichere Auslosen des Plugs, 7) RoHS
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse
- Bauteile
- Bushing
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 12, 16, 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 70 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.