MMCX Serie Empfohlen
Merkmale
Ultra-small Push-on Coaxial Connector
1. Push-on System for Easy Attachment and Removal
2. Applicable Cable
RG Type High Frequency Coaxial Cable
・RG-178B/U (ø1.8)
・RG-316/U (ø2.59 Max.)
Extra-fine Fluororesin Cable
・Single Shielded Cable(ø1.13,ø1.37,ø1.48)
・Double Shielded Cable(ø1.32)
Semi-flexible Cable
・External conductor diameter equivalent to 0.085 inches
(With jacket finishing diameter is ø2.5)
・External conductor diameter equivalent to 0.047 inches
(With jacket finishing diameter is ø1.44)
3. Double-ended Cable Assembly with Other Hirose Series
4. High Frequency Characteristics
Guaranteed frequency : DC to 8GHz
(The guaranteed frequency of some parts is DC to 6GHz.)
5. Two Types of Plugs Available
6. RoHS2 Compliant
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- MMCX
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0, 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 100, 500
- Befestigungsart
- SMT, THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold
- Empfohlenes Koaxialkabel
- RG-178B/U
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.