Global icon

MT Serie

Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors


Merkmale

Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors

 

1  Lever lock delivers easy operation

2  Power/signal hybrid contributes to space-saving in motor
3  Provides vibration resistance needed in motors

4  IP67 waterproof (when mated)

5  Wide variety to suit multiple application needs

6  Safety Standard Compliant (UL, C-UL/CSA)

Videoliste

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse, Kontakt
  • Bauteile
  • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • Steckzyklen
  • 200
  • Anzahl der Kontakte
  • 6, 8, 14
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungshebel
  • Betriebsstrom
  • 1.0, 7.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0, 500.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 22, 26
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 18, 24
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
  • Gehäuse, Schutzhülle

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere